??
CAD-Modellauswahl
K1085.083018180
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1085 - Scharniere aus Edelstahl
Stückliste
K1085.083018180
BESTKIPP
Bestellnummer
K1085.083018180
MATERIAL
Material
Edelstahl A4
W
Winkel
°
AUSF
Ausführung
poliert
A
Breite
60 mm
A1
Abstand
18.0 mm
A2
Abstand
18.0 mm
A3
Breite
30.0 mm
A4
Breite
30.0 mm
B
Höhe
60 mm
B2
Abstand
36 mm
H
Höhe
8 mm
H1
Höhe
15 mm
D1
Durchmesser
8.5 mm
F1
F1 max.
2.0 kN
F2
F2 max.
1.5 kN
GEW
Gewicht ca.
0.1856 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245219537
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions